• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O6S215

Jednocestná světelná závora - vysílač

O6S215

O6SIOOKG/AS/4P

Jednocestná světelná závora - vysílač

O6S215

O6SIOOKG/AS/4P

  • Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Velmi velký rozsah nezávislý na barvě předmětu
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Jasně viditelné LED pro signalizaci provozní připravenosti
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 11; ((24 V))
Třída krytí III
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 850
Měřící oblast
Vysílač / přijímač vysílač
Snímací vzdálenost [m] < 15
Max. průměr světelné skvrny [mm] 460
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 2920
Certifikát UL
Číslo schválení UL E002
Mechanická data
Hmotnost [g] 17,7
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 35,4 x 13 x 21
Materiály pouzdro: ABS; PPSU
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Těsnící materiál EPDM
Utahovací moment [Nm] 0,5
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Kov, povrstveno; Těsnění: EPDM
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy