Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
- Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
- Mimořádně spolehlivé potlačení pozadí dokonce i v případě lesklých předmětů
- Skvělý poměr cena / výkon
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Oblast nasazení [m] | 0,025...2 |
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Odolnost proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 300 |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 940 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 25...400 |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 200 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Vyclonění pozadí [m] | 2 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící frekvence [Hz] | 10 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 10 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...55 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Max. odolnost vnějšímu světlu [klx] | 8 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
MTTF [let] | 682 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 18 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiály | pouzdro: ABS; PPSU; Těsnění: EPDM | |
Materiál optické čočky |
|
|
Utahovací moment [Nm] | 0,5 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|
|
|
|
---|