Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
- Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Pro spolehlivou detekci polohy v dopravní a manipulační technice
- Malá světelná skvrna a úzký světelný kužel pro detekci malých objektů
- Přesné potlačení pozadí
- Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle UL) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20; ((24 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 633 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 750 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 5...50; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Objekt bílý (90 % remise) [mm] | 5...50 |
Objekt šedý (18 % remise) [mm] | 6...48 |
Objekt černý (6 % remise) [mm] | 7...46 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 2,5 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 1610 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiály | PA | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení |