Reflexní světelná závora
O7P200
O7P-DPKG/0,20M/AS
Reflexní světelná závora
O7P200
O7P-DPKG/0,20M/AS
- Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Pro spolehlivou detekci polohy v dopravní a manipulační technice
- Malá světelná skvrna a úzký světelný kužel pro detekci malých objektů
- Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
- Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20; ((24 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 633 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 0,03...1; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005; Prizmatická odrazka 50 x 50 mm E21299) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 55 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Polarizační filtr k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 1155 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiály | PA | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení |