Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O8H201
O8H-HNKG/2,0M
Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O8H201
O8H-HNKG/2,0M
- Kompaktní světelný bod pro přesnou detekci i na větší vzdálenosti
- Extrémně spolehlivé potlačení pozadí
- Instalace během několika sekund, prostorově úsporný design
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20; ((24 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 633 |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 3...15; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Objekt bílý (90 % remise) [mm] | 3...15 |
Objekt šedý (18 % remise) [mm] | 5...15 |
Objekt černý (6 % remise) [mm] | 5...15 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 4 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 757 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 38 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiály | pouzdro: ABS; nerezová ocel (1.4404 / 316L) | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|
křivka přesnosti
|
|
---|