• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O8P205

Reflexní světelná závora

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

Reflexní světelná závora

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

  • Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Pro spolehlivou detekci polohy v dopravní a manipulační technice
  • Přesná detekce velmi malých, plochých nebo silně odrážejících komponentů
  • Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
  • Velmi dlouhá snímací vzdálenost
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Polarizační filtr
Funkční princip Reflexní světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 20; ((24 V))
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 633
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] 0,02...1,8; (Prizmatická odrazka Ø 30 E20004)
Nastavitelný rozsah ne
Max. průměr světelné skvrny [mm] 120
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Polarizační filtr k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 1067
Certifikát UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL E015
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 22,9
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiály pouzdro: ABS; nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PVC, černá, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
x: vzdálenost [mm]
y: faktor výkonostní rezervy