Reflexní světelný snímač
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
Reflexní světelný snímač
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
- Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Pro spolehlivou detekci polohy v dopravní a manipulační technice
- Přesná detekce velmi malých, plochých nebo silně odrážejících komponentů
- Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
- Velmi dlouhá spínací vzdálenost
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20; ((24 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 633 |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 0...180; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 18 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1067 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 21,3 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiály | pouzdro: ABS; nerezová ocel (1.4404 / 316L) | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,3 m, PVC, černá, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|