• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OA5104

Reflexní světelná závora

OA5104

OAR-FCKG

Reflexní světelná závora

OA5104

OAR-FCKG

  • Velmi dlouhá snímací vzdálenost
  • Intuitivní nastavení citlivosti a doby trvání zpoždění spínání
  • Programovatelný spínání na světlo / tmu
  • S funkčním kontrolním výstupem, který signalizuje znečištění nebo nesprávné nastavení
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Kontrolní výstup správné funkce
Funkční princip Reflexní světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 50
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 880
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Kontrolní výstup správné funkce ano
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] 10
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Max. proudová zatížitelnost při dvojitém provozu [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 300
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] 0,25...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 350
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 402
Mechanická data
Hmotnost [g] 284,5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 90 x 30 x 70
Materiály PPO upravené
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací úhelník: 1, E20514
Šroubovák
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy