- Produkty
- OBF512
Zesilovač pro vláknovou optiku
OBF512
OBF-FAKG/T/US
Zesilovač pro vláknovou optiku
OBF512
OBF-FAKG/T/US
- Jednoduché nastavení citlivosti a prodloužení impulsu pomocí tlačítka
- LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
- Pro použití jako reflexní světelný snímač nebo jednocestná světelná závora
- Vysoká frekvence spínání pro rychlé procesy
- Provoz s cenově výhodnými akrylovými světlovody
podle požadavků zákazníka
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Kontrolní výstup správné funkce |
---|---|
Provedení | Zesilovače pro vláknovou optiku pro akrylová světlovodná vlákna |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN; (Automatické rozpoznání zátěže PNP/NPN) |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Kontrolní výstup správné funkce | ano |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 3000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] | 0...2; (Jednocestná světelná závora) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | 0...100; (Reflexní světelný snímač) |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 830 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 47,45 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiály | PPE upravené |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upozornění | podle požadavků zákazníka | ||||
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|