• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OG0028

Jednocestná světelná závora - vysílač

OG0028

OGS-OOOA

Jednocestná světelná závora - vysílač

OG0028

OGS-OOOA

  • Velmi dlouhá snímací vzdálenost
  • Velký rozsah provozního napětí AC/DC
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • LED displej pro kontrolu provozního stavu
  • ce
  • ccc
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Proudový odběr [mA] < 5
Třída krytí II
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 880
Výstupy
Ochrana proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Vysílač / přijímač vysílač
Snímací vzdálenost [m] < 15
Nastavitelný rozsah ne
Max. průměr světelné skvrny [mm] 2000
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1662
Mechanická data
Hmotnost [g] 120,9
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Označení závitu M18 x 1
Materiály PBT
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²