• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OG0032

Reflexní světelná závora

OG0032

OGP-DBOA

Reflexní světelná závora

OG0032

OGP-DBOA

  • Velký rozsah
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí tlačítka
  • LED displej pro sledování spínacího stavu a funkcí na boční straně
  • S kombinovaným AC/DC provedení
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • ce
  • ccc
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Polarizační filtr
Funkční princip Reflexní světelná závora
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ne
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 660
Výstupy
Výstupní funkce Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 8
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 8
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 1,7
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] 3; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 262
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Polarizační filtr k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 339
Mechanická data
Hmotnost [g] 122,6
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Označení závitu M18 x 1
Materiály PBT
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Funkce 1 x LED, červená blikající
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy