Reflexní světelná závora
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
Reflexní světelná závora
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
- Velký rozsah
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí tlačítka
- LED displej pro sledování spínacího stavu a funkcí na boční straně
- S kombinovaným AC/DC provedení
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Výstupy
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 8 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 8 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1,7 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 25 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 3; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 262 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Polarizační filtr k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 339 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 39,4 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|