• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OG5119

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Přesné potlačení pozadí
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí tlačítka
  • Programovatelný spínání na světlo / tmu
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 40
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 660
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Spínací frekvence DC [Hz] 250
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 30...130; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 12
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Potlačením pozadí k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 521
Mechanická data
Hmotnost [g] 60
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Označení závitu M18 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
křivka přesnosti
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
Upozornění : rozsah % = nastavení v % rozsahu