Jednocestná světelná závora - vysílač
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
Jednocestná světelná závora - vysílač
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- Obzvláště prostorově úsporné provedení s bočním vyzařováním světla
- Pro použití v místech s omezeným prostorem
- Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 19 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 9 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 3000 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1714 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 58 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | Nerezová ocel; ABS | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|