Jednocestná světelná závora - přijímač
OGE102
OGE-DNKG/US
Jednocestná světelná závora - přijímač
OGE102
OGE-DNKG/US
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Pro použití v dopravníkových technologiích a manipulaci s materiálem
- Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
- Skvělý poměr cena / výkon
- Cenově výhodná alternativa pro zařízení s kovovým pouzdrem
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 8 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | Přijímač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 8 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67; (ve spojení s odpovídající zástrčkou) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 1320 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | pouzdro: ABS | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|