- Produkty
- OGE383
Jednocestná světelná závora - přijímač
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
Jednocestná světelná závora - přijímač
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
podle požadavků zákazníka
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 16 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 860 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | Přijímač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 15 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...80 |
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 961 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 78 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 | |
Rozměry [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění | |
---|---|
Upozornění | podle požadavků zákazníka |
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|