- Produkty
- OGE703
Jednocestná světelná závora - přijímač
OGE703
OGELHPKG/US100
Jednocestná světelná závora - přijímač
OGE703
OGELHPKG/US100
- Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce pomocí tlačítka
- Skvělý poměr cena / výkon
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 11 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Typ životnosti [h] | 50000 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | Přijímač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 60 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] | 3; (60 m) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 62,6 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; Těsnění: EPDM | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|