Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
OGH307
OGH-DPKG/6M
Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
OGH307
OGH-DPKG/6M
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
- Přesné potlačení pozadí
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 25 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | < 100; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Objekt bílý (90 % remise) [mm] | < 100 |
Objekt šedý (18 % remise) [mm] | < 100 |
Objekt černý (6 % remise) [mm] | < 100 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 9 |
Rozměry světelné skvrny | Snímací vzdálenost |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 372 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 267,3 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|