• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OGH509

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OGH509

OGH-CPKG/US100

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OGH509

OGH-CPKG/US100

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Přesné potlačení pozadí
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí tlačítka
  • Široký sortiment montážního příslušenství
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA] 25
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 624
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce antivalentní
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 15...300; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Objekt bílý (90 % remise) [mm] 15...300
Objekt šedý (18 % remise) [mm] 15...290
Objekt černý (6 % remise) [mm] 15...190
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 25
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Potlačením pozadí k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 575
Certifikát UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Class 2
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 61,2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 72
Označení závitu M18 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
křivka přesnosti
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
a: Senzor
b: objekt
c: pozadí
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]