• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OGH581

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

  • Robustní kvádrové kovové pouzdro se závitem M18 na boční straně
  • Prostorově úsporné provedení pro použití v omezeném prostoru
  • Přesné potlačení pozadí
  • Programovatelný spínání na světlo / tmu
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí tlačítka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové se závitem M18
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 25
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 645
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 15...200; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Objekt bílý (90 % remise) [mm] 15...200
Objekt šedý (18 % remise) [mm] 15...200
Objekt černý (6 % remise) [mm] 15...200
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 13
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Potlačením pozadí k dispozici ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 10
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
procesní hodnota 16
stav zařízení 4
binární spínací informace 1
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1165
Upozornění
Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -40...60
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 782
Certifikát UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Class 2
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 60
Pouzdro Kvádrové se závitem M18
Rozměry [mm] 52,6 x 19 x 35,6
Označení závitu M18 x 1
Materiály litý zinek; PEI
Materiál optické čočky
PEI
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
pojistná matice: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
a: Senzor
b: objekt
c: pozadí
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
křivka přesnosti
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
Další údaje
Opakovatelnost / přesnost: 6 σ
opakovatelnost naměřených hodnot
Abstand bílá (90 % remise) černá (6%...90% remise)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
150 mm 3,0 mm 9,0 mm
200 mm 6,0 mm 20,0 mm
Přesnost
Abstand bílá (90 % remise) černá (6%...90% remise)
20 mm ± 2,0 mm ± 2,5 mm
50 mm ± 3,5 mm ± 4,5 mm
100 mm ± 6,0 mm ± 7,5 mm
150 mm ± 7,5 mm ± 11,0 mm
200 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm
Hodnoty platí pro
Vnější světlo dopadající na objekt < 10 klx
konstantní prostředí 23 °C / 960 hPa
minimální doba zapnutí v minutách 10