• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OGH701

LASER reflexní svět. snímač

OGH701

OGHLFNKG/US100

LASER reflexní svět. snímač

OGH701

OGHLFNKG/US100

  • Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Laserová třída ochrany 1 pro splnění požadavků automobilového průmyslu
  • Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
  • Přesné potlačení pozadí
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Laserová ochranná třída 1
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Typ životnosti [h] 50000
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 20...200; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Objekt bílý (90 % remise) [mm] 20...200
Objekt šedý (18 % remise) [mm] 20...100
Objekt černý (6 % remise) [mm] 20...70
Nastavitelný rozsah ano
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] 1,5
Max. průměr světelné skvrny [mm] 1,2
Potlačením pozadí k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...60
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Laserová ochranná třída 1
Poznámka k ochraně před laserem
Pozor: Laserové světlo
laserová třída: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
MTTF [let] 497
Mechanická data
Hmotnost [g] 62,3
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 72
Označení závitu M18 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
a: Senzor
b: objekt
c: pozadí
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
křivka přesnosti
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)