• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OGP701

LASER reflexní světelná závora

OGP701

OGPLFPKG/US100

LASER reflexní světelná závora

OGP701

OGPLFPKG/US100

  • Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Laserová třída ochrany 1 pro splnění požadavků automobilového průmyslu
  • Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Laserová ochranná třída 1
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Polarizační filtr
Funkční princip Reflexní světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 655
Typ životnosti [h] 50000
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] 0,2...2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavení z výroby
Spínaný na "tmu"
Nastavitelný rozsah ano
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] 1,5; (1 m; 2 m: 2)
Max. průměr světelné skvrny [mm] 5
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Polarizační filtr k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...60
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Laserová ochranná třída 1
Poznámka k ochraně před laserem
Pozor: Laserové světlo
laserová třída: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
MTTF [let] 600
Mechanická data
Hmotnost [g] 63,2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 72
Označení závitu M18 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); obslužné pole: PA; Těsnění: EPDM; Tlačítka: TPU
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor