- Produkty
- OGS702
Jednocestná světelná závora - vysílač
OGS702
OGSLOOKG/US100
Jednocestná světelná závora - vysílač
OGS702
OGSLOOKG/US100
- Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
- Skvělý poměr cena / výkon
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Laserová ochranná třída | 1 |
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 13 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Typ životnosti [h] | 50000 |
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 60 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] | 3; (60 m) |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 150 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 1 | ||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
MTTF [let] | 1018 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 63,9 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; Těsnění: EPDM | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|