Jednocestná světelná závora - vysílač
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
Jednocestná světelná závora - vysílač
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
- Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
- Kompaktní pouzdro pro použití v robotice, montážní a manipulační technice
- Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Jednoduchá montáž připnutím na základovou desku
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Laserová ochranná třída | 1 |
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 12 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 650 |
Typ životnosti [h] | 50000 |
Výstupy
Ochrana proti přetížení | ano |
---|
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 15 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 24 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 1 | ||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
MTTF [let] | 918 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 27,2 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiály | pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|