• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OJ5042

Jednocestná světelná závora - přijímač

OJ5042

OJELFPKG/SO/AS

Jednocestná světelná závora - přijímač

OJ5042

OJELFPKG/SO/AS

  • Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
  • Kompaktní pouzdro pro použití v robotice, montážní a manipulační technice
  • Laserová třída ochrany 1 pro splnění požadavků automobilového průmyslu
  • Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
  • Jednoduchá montáž připnutím na základovou desku
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Laserová ochranná třída 1
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 12
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 650
Typ životnosti [h] 50000
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 1200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Vysílač / přijímač Přijímač
Snímací vzdálenost [m] < 1
Nastavitelný rozsah ano
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] 0,8
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Laserová ochranná třída 1
Poznámka k ochraně před laserem
Pozor: Laserové světlo
laserová třída: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
MTTF [let] 952
Mechanická data
Hmotnost [g] 26,8
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 35 x 11 x 24
Materiály pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
Materiál optické čočky
sklo
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Elektronický zámek ano
Příslušenství
Dodané položky
Základní upevnění: 1, E20964
Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16
pružinové podložky: 2
matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A