• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OJ5054

LASER reflexní svět. snímač

OJ5054

OJHLFPKG/SO/AS

LASER reflexní svět. snímač

OJ5054

OJHLFPKG/SO/AS

  • Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
  • Kompaktní pouzdro pro použití v robotice, montážní a manipulační technice
  • Přesné potlačení pozadí
  • Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
  • Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Laserová ochranná třída 1
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 13
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 650
Typ životnosti [h] 50000
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 15...200; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Objekt bílý (90 % remise) [mm] 15...200
Objekt šedý (18 % remise) [mm] 15...70
Objekt černý (6 % remise) [mm] 15...45
Nastavitelný rozsah ano
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] 2
Max. šířka světelné skvrny [mm] 2
Max. velikost světelné skvrny [mm] 1
Potlačením pozadí k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Laserová ochranná třída 1
Poznámka k ochraně před laserem
Pozor: Laserové světlo
laserová třída: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
MTTF [let] 501
Mechanická data
Hmotnost [g] 27,75
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 35 x 11 x 24
Materiály pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Elektronický zámek ano
Příslušenství
Dodané položky
Základní upevnění: 1, E20964
Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16
pružinové podložky: 2
matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A
diagramy a grafy
a: Senzor
b: objekt
c: pozadí
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
křivka přesnosti
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)