• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. OJ5066

Jednocestná světelná závora - přijímač

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Jednocestná světelná závora - přijímač

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

  • Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Velmi dlouhá snímací vzdálenost
  • Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
  • Jednoduchá montáž připnutím na základovou desku
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
Prodej ukončen
Náhradní artikly: OJ5109 Srovnání produktů: OJ5066 / OJ5109 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 12
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 660
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 1200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Vysílač / přijímač Přijímač
Snímací vzdálenost [m] < 10
Nastavitelný rozsah ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 968
Mechanická data
Hmotnost [g] 54,8
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 35 x 24 x 11
Materiály pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
Materiál optické čočky
sklo
Přizpůsobení čočky Čelní optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Elektronický zámek ano
Příslušenství
Dodané položky
Základní upevnění: 1, E20964
Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16
pružinové podložky: 2
matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,15 m, PUR
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Hytrel 8068; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy