Reflexní světelný snímač
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Reflexní světelný snímač
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Kompaktní pouzdro pro použití v robotice, montážní a manipulační technice
- Velmi dlouhá spínací vzdálenost
- Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
- Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
- Jednoduchá montáž připnutím na základovou desku
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 32 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 1...1000; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 150 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 864 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 28 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiály | pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | Čelní optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronický zámek | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|