Jednocestná světelná závora - vysílač
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
Jednocestná světelná závora - vysílač
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
- Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
- Rychlá montáž pomocí montážních otvorů s odolným pouzdrem z nerezové oceli
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 19 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Výstupy
Ochrana proti přetížení | ano |
---|
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 10 |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 1000 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 1773 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 26,95 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiály | pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | Čelní optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|