• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OJ5122

Reflexní světelný snímač

OJ5122

OJB-FPKG/SO/AS

Reflexní světelný snímač

OJ5122

OJB-FPKG/SO/AS

  • Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Velmi dlouhá spínací vzdálenost
  • Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
  • Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
  • Rychlá montáž pomocí montážních otvorů s odolným pouzdrem z nerezové oceli
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 22
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 660
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 1...600; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 60
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 854
Mechanická data
Hmotnost [g] 27,3
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 35 x 11 x 24
Materiály pouzdro: ABS; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
Materiál optické čočky
sklo
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Elektronický zámek ano
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací šrouby: 2
pružinové podložky: 2
matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy