LASER reflexní svět. snímač
OJ5154
OJHLFPKG/SO/AS
LASER reflexní svět. snímač
OJ5154
OJHLFPKG/SO/AS
- Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
- Kompaktní pouzdro pro použití v robotice, montážní a manipulační technice
- Přesné potlačení pozadí
- Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
- Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Laserová ochranná třída | 1 |
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 13 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 650 |
Typ životnosti [h] | 50000 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 15...200; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] | 2 |
Max. šířka světelné skvrny [mm] | 2 |
Max. velikost světelné skvrny [mm] | 1 |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 1 | ||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
MTTF [let] | 501 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiály | pouzdro: ABS; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronický zámek | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|
křivka přesnosti
|
|
---|