Reflexní světelná závora pro detekci průhledných objektů
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
Reflexní světelná závora pro detekci průhledných objektů
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
- Spolehlivá detekce skla, fólie, PET lahví a průhledných obalů
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
- Vysoká frekvence spínání pro rychlé procesy
- Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 22 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 0,2...1,5; (Prizmatická odrazka 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 64 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Polarizační filtr k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 854 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 27,3 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiály | pouzdro: ABS; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronický zámek | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|