LASER reflexní světelná závora
OJR200
OJR-DPKG/SO/AS
LASER reflexní světelná závora
OJR200
OJR-DPKG/SO/AS
- Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
- Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
- Rychlá montáž pomocí montážních otvorů s odolným pouzdrem z nerezové oceli
Prodej ukončen
Náhradní artikly: O6P202 Srovnání produktů: OJR200 / O6P202 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 1,8; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 64 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 905 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 15,5 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiály | ABS; SEPS | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|