Zesilovač pro vláknovou optiku
OK5003
OKF-FPKG/6M
Zesilovač pro vláknovou optiku
OK5003
OKF-FPKG/6M
- Provoz jako jednocestná světelná závora nebo reflexní světelný snímač
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
- Programovatelný spínání na světlo / tmu
- Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
- Jasně viditelný LED-displej pro kontrolu spínacího stavu
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30; ((24 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 120 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] | 0...0,12; (Jednocestná světelná závora) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | 0...40; (Reflexní světelný snímač) |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 529 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 290 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiály | PPO upravené |
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|