• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny optické zesilovače
  5. OK5022

Zesilovač pro vláknovou optiku

OK5022

OKF-FNKG/US-100-DNF

Zesilovač pro vláknovou optiku

OK5022

OKF-FNKG/US-100-DNF

  • Provoz jako jednocestná světelná závora nebo reflexní světelný snímač
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
  • Programovatelný spínání na světlo / tmu
  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Jasně viditelný LED-displej pro kontrolu spínacího stavu
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 30; ((24 V))
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 660
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 120
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] 0...0,12; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost [mm] 0...40; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 529
Mechanická data
Hmotnost [g] 66
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 50 x 19 x 35
Materiály PPO upravené
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Šroubovák
Upevňovací šrouby: 2 x M4 x 25
Podložky: 2
pružinové podložky: 2
matice: 2
Upozornění
Upozornění
Spínaný na "světlo" odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro jednocestné vláknové optiky
odpovídá výstupní funkci "spínač" pro snímací vláknové optiky
Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky
odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A