Úhlová světelná závora
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Úhlová světelná závora
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- Rychlé nastavení a uvedení do provozu: bez nutnosti seřízení vysílače a přijímače
- Jemný a přesný světelný paprsek po celé šířce vidlice
- Kovové pouzdro snižuje riziko pokroucení
- Nastavitelný spínací režim na světlo/tmu pomocí otočného přepínače
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (přepojitený) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] | 0,3 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3,2 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 709 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 114,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 10 x 75 |
Délka ramena X [mm] | 50 |
Délka ramena Y [mm] | 50 |
Velikost úhlu Z [mm] | 60 |
Materiály | pouzdro: litý zinek Černě eloxováno; optika: sklo |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|