- Produkty
- OS0030
Reflexní světelná závora
OS0030
OSR-FBOA/T
Reflexní světelná závora
OS0030
OSR-FBOA/T
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Programovatelný spínání na světlo / tmu
- S kombinovaným AC/DC výstupem a dvouvodičovou technologií
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Intuitivní nastavení citlivosti a funkce timeru pomocí potenciometru
Prodej ukončen
Náhradní artikly: OS0025 Srovnání produktů: OS0030 / OS0025 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 950 |
Výstupy
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
---|---|
Minimání zátěžový proud [mA] | 15 |
Max. zbytkový proud [mA] | 8 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 261 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 264,8 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5 |
---|