- Produkty
- OT5015
Reflexní světelná závora
OT5015
OTP-FPKG
Reflexní světelná závora
OT5015
OTP-FPKG
- Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
- Programovatelný spínání na světlo / tmu
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
- S polarizačním filtrem
- LED displej pro sledování spínacího a provozního stavu
Prodej ukončen
Náhradní artikly: O5P500 Srovnání produktů: OT5015 / O5P500 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 35; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 150 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 0,2...2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 280 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Polarizační filtr k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 585 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 202,4 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiály | PBT | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|