• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OU5029

Reflexní světelná závora

OU5029

OUP-DPKG

Reflexní světelná závora

OU5029

OUP-DPKG

  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Velký rozsah provozního napětí
  • S polarizačním filtrem
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Polarizační filtr
Funkční princip Reflexní světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...55 DC
Proudový odběr [mA] 30; ((24 V))
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 660
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 160
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] 0,15...1,5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 475
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Polarizační filtr k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 687
Mechanická data
Hmotnost [g] 150
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28 x 16 x 51
Materiály PPO upravené
Materiál optické čočky
sklo
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací úhelník: 1, E20211
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy