• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Měření světelných sítí
  5. OY5110

měření světelné mřížky

OY5110

OYA1640-165-0-10-C-3-IO

měření světelné mřížky

OY5110

OYA1640-165-0-10-C-3-IO

  • Jednoduché dimenzování objektů v intralogistice bez složitého programování
  • Vysoké rozlišení pro přesnou detekci objektů
  • Snadná integrace díky standardizovanému rozhraní IO-Link
  • Selektivní vyhodnocení záření k určení rozměrů nebo vzdáleností mezi objekty
  • ce
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Krytí IP 65; IP 67
Elektrická data
Provozní napětí [V] 19,2...28,8 DC
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] 300
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 880
Přijímač
Proudový odběr [mA] 100
Vysílač
Proudový odběr [mA] 15
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 12
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Počet paprsků 165
Výška snímacího pole [mm] 1640
Šířka snímacího pole (nízká intenzita světla) [m] 0...2
Šířka snímacího pole (vysoká intenzita světla) [m] 1...10
Vzdálenost mezi paprsky [mm] 10
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; druhý spínací bod; Zpoždění při zapnutí a vypnutí; operace zapnutí; Teach funkce; Spínání na světlo/tmu
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 10
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
procesní hodnota 80
stav zařízení 4
binární spínací informace 2
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1402
Upozornění
Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...55
Skladovací teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65; IP 67
Max. odolnost vnějšímu světlu [klx] 10
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída A
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda 1 mm, doba kmitání 5 min., 30 min. na osu při rezonanci nebo 55 Hz
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
MTTF [let] 59
Mechanická data
Hmotnost [g] 5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 1713 x 30 x 28
Materiály pouzdro: Hliník; čelní optika: PC
Délka L [mm] 1713
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
vysílač 2 LED
Přijímač 3 LED
Příslušenství
Dodané položky
Montážní úhelník: 3
Montážní hranolek pro drážky: 3
matice
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Přijímač
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
Elektrické připojení - vysílač
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A