• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Převodníky typu PA
  5. PA3220

Tlakový senzor s keramickou měřící buňkou

PA3220

PA-400-SBN14-A-ZVG/US/ /V

Tlakový senzor s keramickou měřící buňkou

PA3220

PA-400-SBN14-A-ZVG/US/ /V

  • Přesný lineární výstupní signál 4...20 mA
  • Vysoká opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
  • Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Procesní připojení závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Podmíněně vhodný pro použití v plynech s tlakem > 25 bar pouze na dotaz
Teplota média [°C] -25...90; (na dotaz: -40...90 °C)
Min. destrukční tlak
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Odolnost proti tlaku
600 bar 8700 psi 60 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 9,6...32 DC
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,05; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 3
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
rušivá emise podle směrnice pro motorová vozidla 2004/104/EC
CISPR 25
odolnost proti rušení podle směrnice pro motorová vozidla 2004/104/EC
ISO 11452-2 HF- ozářeno 100 V/m
ISO 7637-2 pulse stupeň závažnosti 4
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Kategorie 3
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Kategorie 2
MTTF [let] 507
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Použití na nádraží
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mechanická data
Hmotnost [g] 234,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit
Integrovaný omezovací prvek ano
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno