Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2); Vnitřní závit:M5 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
Média | Kapalná média | |||
Podmíněně vhodný pro | použití v plynech s tlakem > 25 bar pouze na dotaz | |||
Teplota média [°C] | -25...90; (na dotaz: -40...90 °C) | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,05; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 3 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||||||
MTTF [let] | 507 | ||||||||||||||||||
Certifikát UL |
|
||||||||||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání | ||||||||||||||||||
Použití na nádraží |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 216,5 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 30 / L = 79,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; Těsnění: FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Utahovací moment [Nm] | 25...35; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku) |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2); Vnitřní závit:M5 |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|