• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PC5412

Tlakový senzor

PC5412

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Tlakový senzor

PC5412

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Spolehlivá detekce systémového tlaku v průmyslových aplikacích
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Výborná opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
  • Životnost více než 60 milionů spínacích cyklů
  • Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití s místech s omezeným prostorem
Prodej ukončen
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah [bar] 0...100
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2)
Oblast nasazení
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -40...90
Min. destrukční tlak [bar] 1000
Odolnost proti tlaku [bar] 250
Poznámka k tlakové odolnosti
staticky
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 16...36 DC
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)
Odolné proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [bar] 0...100
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,05; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,5; (vč. odchylky přesnosti závitu, chyb nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,2
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu a rozpětí [% rozpětí / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 1
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...90
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 787
Certifikát UL
Číslo schválení UL J075
Číslo souboru UL E174189
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 56,5
Materiály 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI
Materiál, který je v kontaktu s médiem 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlakových cyklů 60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku)
Utahovací moment [Nm] 25...35; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku)
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2)
Těsnění procesního připojení FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Integrovaný omezovací prvek ne
Upozornění
Upozornění
BFSL = BFSL
LS = Nastavení mezního bodu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A