Tlakový senzor
PC9050
PT-400-SBG14-C-DVG/ /W
Tlakový senzor
PC9050
PT-400-SBG14-C-DVG/ /W
- Přesný lineární výstupní signál 0.5 ... 4.5 V pro mobilní aplikace
- Vysoká opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
- Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v mobilních strojích
- Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [bar] | 0...400 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit |
Oblast nasazení
Aplikace | pro mobilní nasazení |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...90; (na dotaz: -40...100 °C) |
Min. destrukční tlak [bar] | 1600 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 600 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 5 DC; (poměrové) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 6 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0,5...4,5 |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 5000 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [bar] | 0...400 |
---|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 1,0; (včetně posuvu (driftu) našroubování, chyb nulového bodu a rozpětí) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,2 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za 6 měsíců) |
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,5 |
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 8 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||||
MTTF [let] | 3896 | ||||||||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 80,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM |
Min. tlakových cyklů | 50 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit |
Integrovaný omezovací prvek | ano |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|