• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PF2656

Omyvatelný tlakový senzor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Omyvatelný tlakový senzor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Kombinované měření výšky hladiny a mezní úrovně hladiny pomocí analogového / spínacího výstupu
  • Dlouhodobě stabilní díky vysoké opakovatelnosti měření a nízké odchylce od charakteristiky
  • Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Programovatelný analogový a spínací výstup
  • Vazební montáž na stěně nádoby, nádrže a potrubí
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: PI2896 nebo PI2796 Srovnání produktů: PF2656 / PI2896 / PI2796 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Montáž otočné pouzdro 350°
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
50 bar 725 psi 5000 kPa
Odolnost proti tlaku
20 bar 290 psi 2000 kPa
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC
Proudový odběr [mA] < 60
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,2
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný 1:4)
Maximální zátěž [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogový napěťový výstup [V] 0...10; (škálovatelný 1:4)
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Spínací bod SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Zpětný spínací bod rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Analogový startovací bod
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analogový koncový bod
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
V krocích po
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Nastavení z výroby
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Doba odezvy [ms] < 3
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...4
Tlumení analogového výstupu dAA v krocích [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; Nulový bod; rozpětí
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Hmotnost [g] 373,6
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, červená
Funkční signalizace 7-segmentový LED displej
Měřené hodnoty 7-segmentový LED displej
Zobrazovací jednotka bar; psi; kPa
Upozornění
Upozornění
Schválení 3A je platné pouze při zamontování s adaptéry, které schválení 3A mají
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno