- Produkty
- Senzory
- Tlakové senzory / Vakuové senzory
- Elektronické kontaktní manometry s analogovým displejem
- PG2456
Tlakový senzor s analogovým displejem
PG2456
PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P
Tlakový senzor s analogovým displejem
PG2456
PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P
- Analogový displej, tlakový spínač a vysílač v jednom přístroji
- Výborná čitelnost také na dlouhou vzdálenost
- Otočný displej s grafickým zobrazením LED pro indikaci spínacího bodu
- Programovatelný spínací výstup a škálovatelný analogový výstup
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | ||
Média | kapalná a plynná média | ||
Teplota média [°C] | -25...80 | ||
Min. destrukční tlak |
|
||
Odolnost proti tlaku |
|
||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 70; (24 V) |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 6 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 75 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20, invertovatelný; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
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
Spínací bod SP |
|
|||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Analogový startovací bod |
|
|||
Analogový koncový bod |
|
|||
V krocích po |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = BFSL) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 9 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0,01...30 |
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0,01...30 |
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 28 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
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
MTTF [let] | 103 | ||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 565,7 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; bezpečnostní okénko: Bezpečnostní vrstvené sklo 4 mm |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Al2O3 (Keramika); FKM; nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S měřítkem | ano | ||||||||||||
Rozšířený zobrazovací rozsah (max.) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|