- Produkty
- PI1695
Omyvatelný tlakový senzor s displejem
PI1695
PI-004-REA01-E-ZVG/US/ /P
Omyvatelný tlakový senzor s displejem
PI1695
PI-004-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Kombinované měření výšky hladiny a mezní úrovně hladiny pomocí analogového / spínacího výstupu
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Pro použití při vysokých teplotách v procesní technologii
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Vazební montáž na stěně nádoby, nádrže a potrubí
Prodej ukončen
Náhradní artikly: PI2895 nebo PI2795 Srovnání produktů: PI1695 / PI2895 / PI2795 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl | |||
Montáž | otočné pouzdro 350° | |||
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak | |||
Bez mrtvého prostoru | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,5 |
Špičkový proud při zapnutí [mA] | 6 |
Trvání špičkového proudu při zapnutí [ms] | 30 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20, invertovatelný; (škálovatelný 1:4) |
Maximální zátěž [Ω] | 300 |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogový startovací bod |
|
|||
Analogový koncový bod |
|
|||
V krocích po |
|
|||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reakční doby
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 40 |
Software / programování
Parametrizační možnost | Nulový bod; rozpětí |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
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
MTTF [let] | 238 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 440,6 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | bar; psi; kPa; % rozpětí |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|