- Produkty
- Senzory
- Tlakové senzory / Vakuové senzory
- Celokovové pouzdro s displejem pro procesní technologie
- PI1743
Omyvatelný tlakový senzor s displejem
PI1743
PI-040-REA01-MFRKG/US/ /P
Omyvatelný tlakový senzor s displejem
PI1743
PI-040-REA01-MFRKG/US/ /P
- Robustní pouzdro z nerezové oceli splňuje požadavky potravinářského a nápojového průmyslu
- Hygienické, vazební provedení
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Vysoká teplotní odolnost a vysoký stupeň krytí
- Programovatelný analogový a spínací výstup
- Integrované měření teploty pomocí IO-Link
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl | |||
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -25...150 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak; vakuum | |||
Bez mrtvého prostoru | ano |
Elektrická data
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Provozní napětí [V] | 20...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 3,5...21,5 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 1 |
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,5 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; IO-Link |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20, invertovatelný; (škálovatelný) |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Maximální zátěž [Ω] | 300 |
---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
---|---|
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 125 |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
||||||||||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||||||||||
Analogový startovací bod |
|
||||||||||||
Analogový koncový bod |
|
||||||||||||
Min. vzdálenost mezi SP a rP |
|
||||||||||||
V krocích po |
|
||||||||||||
Nastavení z výroby |
|
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 vč. chyba nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze; Turn down 1:1) | ||||||||
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok) | ||||||||
Celková odchylka v teplotním rozsahu |
|
||||||||
Upozornění | další podrobnosti viz oddíl Diagramy a grafy |
Přesnost [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Opakovací přesnost [K] | ± 0,2 |
Rozlišení [K] | 0,2 |
Reakční doby
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0...99,99 |
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 30 |
---|
Min. Doba odezvy spínacího výstupu (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 7 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 voda ; > 0,9 m/s) |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profily | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link rozlišování tlaku [bar] | 0,002 | ||||||||||
IO-Link rozlišování teploty [K] | 0,2 | ||||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů; Počitadlo nejvyšších hodnot tlaku | ||||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 208 | ||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 403,8 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Utahovací moment [Nm] | 35 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | bar; psi; MPa |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
vliv okolní teploty na přesnost
|
|
---|