- Produkty
- PI2715
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl | |||
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak; vakuum | |||
Bez mrtvého prostoru | ano | |||
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 30 |
Elektrická data
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Provozní napětí [V] | 20...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 3,6...21 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 1 |
Provozní napětí [V] | 18...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 45 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,5 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20, invertovatelný; (škálovatelný) |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Maximální zátěž [Ω] | 300 |
---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
---|---|
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 125 |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
||||||||||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||||||||||
Analogový startovací bod |
|
||||||||||||
Analogový koncový bod |
|
||||||||||||
V krocích po |
|
||||||||||||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reakční doby
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0,01...99,99 |
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 45 |
---|
Min. Doba odezvy spínacího výstupu (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 7 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.0 | ||||
Profily | není profil | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
MTTF [let] | 154 | ||||||||||
Poznámka ke schválení |
|
||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 359,5 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 50 / L = 106 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | bar; kPa; psi; % rozpětí |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|