Tlakový senzor s intuitivním nastavením spínacího bodu
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
Tlakový senzor s intuitivním nastavením spínacího bodu
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
- Jednoduché nastavení spínacího bodu pomocí dvou nastavovacích koleček umožňujících optimální odečet
- Vysoká dlouhodobá stabilita díky robustní měřící buňce z nerezové oceli s vysokou přípustnou hodnotou tlaku
- Mechanické uzamčení zabraňuje neúmyslné manipulaci se spínacím bodem
- Životnost déle než 50 milionů spínacích cyklů
- Pro použití v hydraulice, pneumatice, klimatizační a chladící technice
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5 |
Oblast nasazení
Aplikace | pro průmyslové nasazení | ||
---|---|---|---|
Média | kapalná a plynná média | ||
Teplota média [°C] | -25...80 | ||
Min. destrukční tlak |
|
||
Odolnost proti tlaku |
|
||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 25 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 500 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
||
Hystereze |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty] | < ± 2,5; (přesnost nastavení) |
---|---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | < ± 0,5; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu) |
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,5 |
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | nastavovací kroužky |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 513 | ||||
Certifikát UL |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 95,2 |
---|---|
Materiály | PBT; PC; FKM; nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM |
Min. tlakových cyklů | 50 millionů |
Utahovací moment [Nm] | 25 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5 |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||
---|---|---|---|
S měřítkem | ano |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|